• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. 制御盤設置タイプ
  5. AC2230

AS-i 制御盤用モジュール

AC2230

SmartL25 4DI 4DO C

AS-i 制御盤用モジュール

AC2230

SmartL25 4DI 4DO C

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
アプリケーション
仕様 プロファイルM4付きAS-iマスタの 操作専用
アプリケーション 制御盤設置タイプ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 250
追加電源 [V] DC 20~30, (AUX)
追加電源 消費電流 [mA] 4000, (AUX)
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 4, デジタル出力: 4
入力
デジタル入力 4
入力回路、デジタル入力回路 PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2)
センサ電源 AS-i
電源 [V] 18~30, (DC)
最大供給電流 (合計) [mA] 200
入力電流 High [mA] 6~10
入力電流 Low [mA] 0~2
スイッチングレベル High [V] > 11
短絡保護
出力
デジタル出力 4
回路 PNP
電圧範囲 (DC) [V] 20~30, (AUX)
出力開閉電流 [mA] 1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-12 (抵抗負荷およびフォトカプラで絶縁された半導体負荷の制御 ): 700 mA, 開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1))
最大負荷電流出力合計 [mA] [A] 4
短絡保護
AS-i 回路との絶縁
アクチュエータ出力電源 AUX
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
使用周囲温度に関する注意
電流負荷は使用周囲温度にご注意ください。温度ディレーティング(取扱説明書参照): > 40 °C
保存温度 [°C] -25~75
最大相対湿度 [%] 90, (結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 2000
保護構造 IP 20
保護構造 端子 IP 20
汚染度 2
試験 / 認証
EMC
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
備考 絶縁電源から電力を供給すること。, UL Listed承認の2次ヒューズを備えた電源電圧を使用(同封の説明書を参照)。, またはclass 2電源装置から補助電源(AUX)へ電源供給可能。
AS-i仕様
AS-i バージョン 3.0
AS-i アドレス設定器 アドレスソケット
拡張アドレス設定モード
AS-iマスタプロファイル M4
AS-i プロファイル S-7.A.7
I/O コンフィグレーション [hex] 7
ID コード [hex] A.7
AS-i ID1コード [hex] 7, (固定設定)
AS-i 認証 124401
データビット
データビット D0 D1 D2 D3
入力 I-1 I-2 I-3 I-4
出力 O-1 O-2 O-3 O-4
機械的仕様
重量 [g] 107.1
取り付け方法 DINレール取付け
材質 樹脂外装, PC GF20
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 LED, 黄色 I1...I4, O1...O4
動作 LED, 緑 AS-i, AUX
エラー LED, 赤
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
コネクタ
備考
備考
以下の電圧電位を接続しないでください。:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
AS-i ケーブルと電気的に接続されています。
梱包数 1 個
電気接続
接続 ピンヘッダ、ピン: 4 x , 間隔: 5.0 mm