• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. 制御盤設置タイプ
  5. AC2255

AS-i 制御盤用モジュール

AC2255

SmartL25 4DI 2DO R C

AS-i 制御盤用モジュール

AC2255

SmartL25 4DI 2DO R C

  • 制御盤で使用
  • ケージクランプにより配線がシンプルで容易
  • 省スペースなハウジング
  • 2列の端子台によるループ電源供給
  • 動作・スイッチング状態と機能が見やすいLED表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cruus
アプリケーション
アプリケーション 制御盤設置タイプ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 50
追加電源 [V] DC 20~30, (AUX)
追加電源 消費電流 [mA] 600, (AUX)
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 4, リレー出力: 2
入力
デジタル入力 4
入力回路、デジタル入力回路 PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2)
センサ電源 AUX
電源 [V] 18~30, (DC)
最大供給電流 (合計) [mA] 500
入力電流 High [mA] 6~10
入力電流 Low [mA] 0~2
スイッチングレベル High [V] > 11
短絡保護
出力
電圧範囲 (DC) [V] 24
電圧範囲 (AC) [V] 10~240
出力開閉電流 [mA] 6000, (AC 240 V, DC 24 V, 抵抗負荷)
リレー出力 2
短絡保護
AS-i 回路との絶縁
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
最大相対湿度 [%] 90, (結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 2000
保護構造 IP 20
汚染度 2
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [年] 383
備考 絶縁電源から電力を供給すること。, UL Listed承認の2次ヒューズを備えた電源電圧を使用(同封の説明書を参照)。, またはclass 2電源装置から補助電源(AUX)へ電源供給可能。
AS-i仕様
AS-i バージョン 2.11, 3.0
AS-i アドレス設定器 アドレスソケット
拡張アドレス設定モード
AS-iマスタプロファイル M2, M3, M4
AS-i プロファイル S-7.A.E
I/O コンフィグレーション [hex] 7
ID コード [hex] A.E
AS-i 認証保留
データビット
データビット D0 D1 D2 D3
入力 I-1 I-2 I-3 I-4
出力 O-1 O-2 - -
機械的仕様
重量 [g] 171
取り付け方法 DINレール取付け
材質 PC GF20
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 LED, 黄色 I1...I4, O1....O2
動作 LED, 緑 AS-i, AUX
エラー LED, 赤
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
コネクタ
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ピンヘッダ: