• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. 照光式押しボタンモジュール
  5. AC2380

AS-i 照光式押しボタンモジュール

AC2380

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

AS-i 照光式押しボタンモジュール

AC2380

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

  • 2×押ボタン、 2× LED出力
  • 直感的なボタン操作感が誤作動を防止
  • 高い保護構造の丈夫なステンレス製ハウジング
  • 簡単・すぐにしっかり取付けられる
  • モジュールへ直接AS-iから電源供給
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • asi
アプリケーション
アプリケーション フィールド設置, 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 80
入力
センサ電源 AS-i
出力
電気仕様 AS-i
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保存温度 [°C] -40~80
保護構造 IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
AS-i仕様
AS-i バージョン 2.11, 3.0
拡張アドレス設定モード
AS-iマスタプロファイル M2, M3, M4
AS-i プロファイル S-B.A.E
I/O コンフィグレーション [hex] B
ID コード [hex] A.E
AS-i 認証 135301
データビット
データビット D0 D1 D2 D3
LED 1 青 DO-0 - - -
LED 2 白 - DO-1 - -
押しボタン 1 - - DI-2 (NO) -
押しボタン 2 - - - DI-3 (NO)
機械的仕様
重量 [g] 275.6
取り付け方法 ねじ装着
外形寸法 [mm] 118 x 50 x 47
材質 ステンレス
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 LED, 緑
エラー LED, 赤
操作エレメント
2 バックライト式ファンクション設定キー
電気接続
モジュール接続 M12
備考
備考
押ボタン(RAFI type RAFIX22)は事故防止機能が付いています。
梱包数 1 個