• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. 照光式押しボタンモジュール
  5. AC2396

AS-i 照光式押しボタンモジュール

AC2396

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i 照光式押しボタンモジュール

AC2396

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • asi
アプリケーション
仕様 ボタン色変更可能
アプリケーション フィールド設置
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 55
入力
センサ電源 AS-i
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保存温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
AS-i仕様
AS-i バージョン 2.11, 3.0
拡張アドレス設定モード
AS-iマスタプロファイル M2, M3, M4
AS-i プロファイル S-B.A.E
I/O コンフィグレーション [hex] B
ID コード [hex] A.E
AS-i 認証 134701
データビット
データビット D0 D1 D2 D3
LED 1 2 - -
押しボタン - - 1 2
機械的仕様
重量 [g] 137.6
取り付け方法 DINレール取付け
外形寸法 [mm] 89.6 x 46 x 45
材質 PA
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 LED, 緑
エラー LED, 赤
操作エレメント
2 バックライト式ファンクション設定キー
電気接続
モジュール接続 M12
アクセサリ
付属品
ツメ付きカバー: 2
色付きカバープレート: 2, 赤
2, 緑
2, 黄色
2, 青
2, 白
取付アダプタ: 1
備考
備考
押ボタン(EAO製84シリーズ)は事故防止機能が付いています。
外装とボタンにシールを貼付けられます。
梱包数 1 個