AS-i CompactLineモジュール
AC2402
CompactM12 2 AI C V4A
AS-i CompactLineモジュール
AC2402
CompactM12 2 AI C V4A
- 取付けと配線が容易
- 樹脂フル充填のため高い衝撃および振動耐性
- LEDにより稼働・動作状態、エラーを一目で把握
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- センサとアクチュエータとの接続用の堅牢なM12コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 250 |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ入力: 2 |
---|
入力
最大供給電流 (合計) [mA] | 200 |
---|---|
アナログ入力 | 2, (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
アナログ入力 (電流) [mA] | 4~20 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 67, (AS-i フラットケーブル使用時 E7400x / E7401x) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 167 | ||||||
UL規格認証 |
|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 |
---|---|
AS-i アドレス設定器 | IR アドレス設定可能 |
拡張アドレス設定モード | - |
AS-iマスタプロファイル | M3, M4 |
AS-i プロファイル | S-7.3.D |
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 |
ID コード [hex] | 3.D |
AS-i 認証 | 99101 |
機械的仕様
重量 [g] | 275.5 |
---|---|
取り付け方法 | AS-i フラットケーブル接続 |
材質 | PA, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ベースねじ止め部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ベース部ネジ: ステンレス 1.4578 (316Cu), ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
モジュール接続 | フラットケーブル |
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
コネクタ式: M12, コーディング: A |