• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. フィールドモジュールCompactLine ねじ装着タイプ
  5. AC2403

AS-i CompactLineモジュール

AC2403

CompactM12 2 AI C V4A

AS-i CompactLineモジュール

AC2403

CompactM12 2 AI C V4A

  • 取付けと配線が容易
  • 樹脂フル充填のため高い衝撃および振動耐性
  • LEDにより稼働・動作状態、エラーを一目で把握
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • センサとアクチュエータとの接続用の堅牢なM12コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
アプリケーション
アプリケーション フィールド設置
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 250
逆接続保護
入力 / 出力
入力数 / 出力数 アナログ入力: 2
入力
最大供給電流 (合計) [mA] 200
アナログ入力 2, (Anschluss von 2- und 4-Draht-Sensoren)
アナログ入力 (電流) [mA] 4~20
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保存温度 [°C] -25~80
最大相対湿度 [%] 90, (結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 2000
保護構造 IP 67, (AS-i フラットケーブル使用時 E7400x / E7401x)
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [年] 167
UL規格認証
電源 Class 2
AS-i仕様
AS-i バージョン 2.11, 3.0
AS-i アドレス設定器 IR アドレス設定可能
拡張アドレス設定モード
AS-iマスタプロファイル M3, M4
AS-i プロファイル S-7.3.D
I/O コンフィグレーション [hex] 7
ID コード [hex] 3.D
AS-i 認証 99201
機械的仕様
重量 [g] 277
取り付け方法 AS-i フラットケーブル接続
材質 PA, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ベースねじ止め部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ベース部ネジ: ステンレス 1.4578 (316Cu), ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 LED, 緑 電圧 AS-i
エラー LED, 赤
機能 LED, 黄色 チャンネル AI1, AI2
電気接続
モジュール接続 フラットケーブル
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
カバーキャップ: M12, E73004
ステンレス製キャップ, 取付け時の機械的ストレス保護用, E70402
備考
備考
モジュールへの電源供給は専用のAS-i フラットケーブル (黄色) をお使いください。
電源供給をしないで2線式または3線式センサと接続する場合は3ピンと4ピンを短絡させます。
入力(ピン2とピン4)は電気的に分離されAS-iに接続しません。
梱包数 1 個
電気接続
コネクタ式: M12, コーディング: A