• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. フィールドモジュールCompactLine ねじ装着タイプ
  5. AC2413

AS-i CompactLineモジュール

AC2413

CompactModule 4 SB

AS-i CompactLineモジュール

AC2413

CompactModule 4 SB

  • 取付けと配線が容易
  • 樹脂フル充填のため高い衝撃および振動耐性
  • LEDにより稼働・動作状態、エラーを一目で把握
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • センサとアクチュエータとの接続用の堅牢なM12コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
アプリケーション
アプリケーション フィールド設置
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 2000
最大負荷電流 (合計) [A] 4
追加電源 [V] DC 20~30, (AUX)
追加電源 消費電流 [mA] 2000, (AUX)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保存温度 [°C] -25~80
最大相対湿度 [%] 90, (結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 2000
保護構造 IP 67, (AS-i フラットケーブル使用時 E7400x / E7401x)
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
UL規格認証
電源 Class 2
機械的仕様
重量 [g] 272.5
取り付け方法 AS-i フラットケーブル接続
外形寸法 [mm] 118.2 x 60 x 27
材質 PA 6.6, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ, ベースねじ止め部: 真鍮 ニッケルメッキ, O-リング: FKM , ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理
電気接続
モジュール接続 フラットケーブル
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
ステンレス製キャップ, 取付け時の機械的ストレス保護用, E70402
備考
梱包数 1 個
電気接続
コネクタ式: M12, コーディング: A