• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. フィールドモジュールCompactLine ねじ装着タイプ
  5. AC2466

AS-i CompactLineモジュール

AC2466

CompactLineM12 4 DI 4 DO

AS-i CompactLineモジュール

AC2466

CompactLineM12 4 DI 4 DO

  • 取付けと配線が容易
  • 樹脂フル充填のため高い衝撃および振動耐性
  • LEDにより稼働・動作状態、エラーを一目で把握
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • センサとアクチュエータとの接続用の堅牢なM12コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
アプリケーション
アプリケーション フィールド設置
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 40
最大負荷電流 (合計) [A] 4
追加電源 [V] DC 20~30, (AUX)
追加電源 消費電流 [mA] 4600, (AUX)
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 4, デジタル出力: 4
入力
デジタル入力 4
入力回路、デジタル入力回路 PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2)
センサ電源 AUX
電源 [V] 20~30, (DC)
最大供給電流 (合計) [mA] 500
許容入力電流 [mA] 15
入力電流 High [mA] 6~10
入力電流 Low [mA] 0~2
スイッチングレベル High [V] > 11
短絡保護
出力
デジタル出力 4
回路 PNP
電圧範囲 (DC) [V] 20~30, (AUX)
出力開閉電流 [mA] 2000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1))
最大負荷電流出力合計 [mA] [A] 4
短絡保護
AS-i 回路との絶縁
アクチュエータ出力電源 AUX
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保存温度 [°C] -25~80
最大相対湿度 [%] 90, (結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 2000
保護構造 IP 67, (AS-i フラットケーブル使用時 E7400x / E7401x)
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [年] 204
UL規格認証
電源 Class 2
AS-i仕様
AS-i バージョン 2.11, 3.0
AS-i アドレス設定器 IR アドレス設定可能
拡張アドレス設定モード
AS-iマスタプロファイル M2, M3, M4
AS-i プロファイル S-7.0.E
I/O コンフィグレーション [hex] 7
ID コード [hex] 0.E
AS-i 認証 92301
データビット
データビット D0 D1 D2 D3
入力 1 2 3 4
ソケット I-1 I-2 I-3 I-4
ピン 2+4 2+4 2+4 2+4
出力 1 2 3 4
ソケット O-1 O-2 O-3 O-4
ピン 4 4 4 4
機械的仕様
重量 [g] 362.5
取り付け方法 AS-i フラットケーブル接続
材質 PA, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ, ベースねじ止め部: 真鍮 ニッケルメッキ, O-リング: FKM , ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 LED, 黄色 I1...I4, O1...O4
動作 LED, 緑 AS-i, AUX
エラー LED, 赤
電気接続
モジュール接続 フラットケーブル
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
ステンレス製キャップ, 取付け時の機械的ストレス保護用, E70402
備考
梱包数 1 個
電気接続 - 入力
コネクタ式: M12, コーディング: A
電気接続 - 出力
コネクタ式: M12, コーディング: A