- 製品
- AC2474
AS-i CompactLineモジュール
AC2474
CompactLine M12 4DI
AS-i CompactLineモジュール
AC2474
CompactLine M12 4DI
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 250 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2) |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 20~30, (DC) |
最大供給電流 (合計) [mA] | 200 |
許容入力電流 [mA] | 15 |
入力電流 High [mA] | 6~10 |
入力電流 Low [mA] | 0~2 |
スイッチングレベル High [V] | > 11 |
短絡保護 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 67, (AS-i フラットケーブル使用時 E7400x / E7401x) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 382 | ||||||
UL規格認証 |
|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i アドレス設定器 | IR アドレス設定可能 | ||||||||||||||||||||
拡張アドレス設定モード | - | ||||||||||||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M2, M3, M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i プロファイル | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
ID コード [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i 認証 | 40501 | ||||||||||||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 299 |
---|---|
取り付け方法 | AS-i フラットケーブル接続 |
材質 | PA, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ, ベースねじ止め部: 真鍮 ニッケルメッキ, O-リング: FKM , ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
モジュール接続 | フラットケーブル |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
コネクタ式: M12, コーディング: A |