- 製品
- AC2625
フィールドI/Oモジュール
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 21.6~28.4 |
---|---|
消費電流 [mA] | 200 |
電気的に分離 | - |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
電源 [V] | 21.6~28.4 |
最大供給電流 (合計) [mA] | 500 |
スイッチングレベル High [V] | 11~30 |
スイッチングレベル Low [V] | -3~5 |
短絡保護 | 有 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link |
---|
伝送タイプ | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link リビジョン | 1.0 |
Class A ポート数 | 4 |
伝送レート | 9,6...12000 kBit/s |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~55 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~70 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 287 |
---|---|
材質 | 外装: PA 6 , ポッティング樹脂: PU, 接続ピン: 真鍮 金メッキ |
備考
備考 | 段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。 |
---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - PROFIBUS
コネクタ式: M12, コーディング: B |
電気接続 - プロセス接続
コネクタ式: M12, コーディング: A |
電気接続 - 電源
コネクタ式: M8, コーディング: A |