- 製品
- AC2637
フィールドI/Oモジュール
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
フィールドI/Oモジュール
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
- PROFIBUS DPによるプロセスデータ・構成・診断通信
- システム内に直接組込み
- 厳しい産業環境で使用できる樹脂フル充填の堅牢な設計
- GSDファイルを使用し簡単にセットアップ
- アナログアクチュエータ4台をPROFIBUS DPに直接接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~29 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 115 |
電気的に分離 | - |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 4 |
---|
出力
アナログ出力 | 4 |
---|---|
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
短絡保護 | 有 |
アクチュエータ出力電源 | 負荷電圧から供給 |
精度 / 誤差
測定精度 [%; 設定値] | < ± 0,3 |
---|
インターフェース
伝送レート | 9,6...12000 kBit/s |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~55 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 300.5 |
---|---|
材質 | 外装: PA 6 , ポッティング樹脂: PU, 接続ピン: 真鍮 金メッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - PROFIBUS
コネクタ式: M12, コーディング: B |
電気接続 - プロセス接続
接続 | コネクタ式: M12, コーディング: A |
---|
電気接続 - 電源
コネクタ式: M8, コーディング: A |