- 製品
- 産業用ネットワークシステム
- AS-i I/Oモジュール
- PCBソリューション
- AC2750
AS-i PCBモジュール
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
AS-i PCBモジュール
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
- 小型外装、コントロールキャビネット、およびオペレーターパネルの設置用
- より線を使用してシンプルで迅速な配線
- 省スペースなハウジング
- 機械式スイッチのAS-iネットワークへの統合用
- 4点の制御および信号用AS-iデバイスに接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | プロファイルM4付きAS-iマスタの 操作専用 |
---|---|
アプリケーション | 取付け型ユニット |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 180, (センサ未使用時: < 30 mA, 入出力使用時: < 180 mA) |
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 0.15, (AS-i供給入出力電流の合計: 150 mA) |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4, デジタル出力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 18~30, (DC) |
最大供給電流 (合計) [mA] | 150 |
入力電流 High [mA] | 6~10 |
入力電流 Low [mA] | 0~2 |
スイッチングレベル High [V] | > 11 |
短絡保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
デジタル出力 | 4 |
回路 | PNP |
電圧範囲 (DC) [V] | 18~30, (DC) |
出力開閉電流 [mA] | 100, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 2.5 W (IEC 60947-5-1)) |
最大負荷電流出力合計 [mA] [A] | 0.15 |
短絡保護 | 有 |
AS-i 回路との絶縁 | 有 |
アクチュエータ出力電源 | AS-i |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~55 |
---|---|
保護構造 | IP 20 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 3.0 |
---|---|
拡張アドレス設定モード | 有 |
AS-iマスタプロファイル | M4 |
AS-i プロファイル | S-7.A.7 |
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 |
ID コード [hex] | A.7 |
AS-i 認証 | 102301 |
機械的仕様
重量 [g] | 75.5 |
---|---|
取り付け方法 | カバー外装ケースに組み込み用 |
外形寸法 [mm] | 31.1 x 12 x 76.6 |
材質 | 外装: PC 充填済み |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
ケーブル: 0.2 m, 塩化ビニール (PVC) |