AS-i ProcessLineモジュール
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
AS-i ProcessLineモジュール
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
- 飲食料品業界のウエットエリアでの使用に最適
- 角やとがった先端のないハイジェニック設計
- 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
- 動作、スイッチング状態、およびエラーを表示する、はっきり見やすい強力なLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 450 |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ入力: 4 |
---|
入力
センサ電源 | AS-i |
---|---|
アナログ入力 | 4, (2線式・3線式・4線式センサ接続) |
アナログ入力 (電流) [mA] | 4~20 |
アナログ入力 (電圧) [V] | 18~30 |
公称電圧全負荷時の最大電圧降下 [V] | 10 |
アナログ入力分解能 | 1 bit = 1 µA |
高精度アナログ入力 [%] | 0,5 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -5~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 |
最大相対湿度 [%] | 90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少 結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 68, IP 69K |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 98 |
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 |
---|---|
拡張アドレス設定モード | - |
AS-iマスタプロファイル | M3, M4 |
AS-i プロファイル | S-7.3.E |
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 |
ID コード [hex] | 3.E |
AS-i 認証 | 101108 |
機械的仕様
重量 [g] | 625 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 137.3 / L = 80 |
材質 | ねじ切り形ブッシュ: ステンレス 1.4404 (SUS316L), LED-Fenster: PC, O-リング: EPDM, カバーキャップ: PP (ポリプロピレン) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
モジュール接続 | M12 |
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - AS-i
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締付トルク: 1.2~1.4 Nm |
電気接続 - プロセス接続
コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, 締付トルク: 1.2~1.4 Nm |