- 製品
- 産業用ネットワークシステム
- AS-i I/Oモジュール
- 制御盤設置タイプ
- AC3203
AS-i 制御盤用モジュール
AC3203
SmartL25 4 DO T C
AS-i 制御盤用モジュール
AC3203
SmartL25 4 DO T C
- 制御盤で使用
- ケージクランプにより配線がシンプルで容易
- 省スペースなハウジング
- 2列の端子台によるループ電源供給
- 動作・スイッチング状態と機能が見やすいLED表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 制御盤設置タイプ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 30 |
追加電源 [V] | DC 20~30, (AUX) |
追加電源 消費電流 [mA] | 4000, (AUX) |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 4 |
---|
出力
デジタル出力 | 4 |
---|---|
回路 | PNP |
電圧範囲 (DC) [V] | 20~30, (AUX) |
出力開閉電流 [mA] | 1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-12 (抵抗負荷およびフォトカプラで絶縁された半導体負荷の制御 ): 700 mA, 開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
最大負荷電流出力合計 [mA] [A] | 4 |
短絡保護 | 有 |
AS-i 回路との絶縁 | 有 |
アクチュエータ出力電源 | AUX |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~65 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保存温度 [°C] | -25~75 | |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) | |
基準海面からの高度 [m] | 2000 | |
保護構造 | IP 20 | |
保護構造 端子 | IP 20 | |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 348 | ||||||
備考 | 絶縁電源から電力を供給すること。, UL Listed承認の2次ヒューズを備えた電源電圧を使用(同封の説明書を参照)。, またはclass 2電源装置から補助電源(AUX)へ電源供給可能。 |
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i アドレス設定器 | アドレスソケット | ||||||||||
拡張アドレス設定モード | - | ||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M2, M3, M4 | ||||||||||
AS-i プロファイル | S-8.0.E | ||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 8 | ||||||||||
ID コード [hex] | 0.E | ||||||||||
AS-i 認証 | 124403 | ||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 115.2 |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取付け |
材質 | 樹脂外装, PC GF20 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ピンヘッダ、ピン: 4 x , 間隔: 5.0 mm |
---|