- 製品
- 産業用ネットワークシステム
- AS-i I/Oモジュール
- 制御盤設置タイプ
- AC3204
アプリケーション
アプリケーション | 制御盤設置タイプ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 30 |
追加電源 [V] | DC 20~30, (AUX) |
追加電源 消費電流 [mA] | 1100, (AUX) |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2) |
センサ電源 | AUX |
電源 [V] | 18~30, (DC AUX) |
最大供給電流 (合計) [mA] | 1000 |
入力電流 High [mA] | 6~10 |
入力電流 Low [mA] | 0~2 |
スイッチングレベル High [V] | > 11 |
短絡保護 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~75 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 20 |
保護構造 端子 | IP 20 |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 336 | ||||||
備考 | 絶縁電源から電力を供給すること。, UL Listed承認の2次ヒューズを備えた電源電圧を使用(同封の説明書を参照)。, またはclass 2電源装置から補助電源(AUX)へ電源供給可能。 |
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i アドレス設定器 | アドレスソケット | ||||||||||
拡張アドレス設定モード | 有 | ||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M2, M3, M4 | ||||||||||
AS-i プロファイル | S-0.A.E | ||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 0 | ||||||||||
ID コード [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i 認証 | 124404 | ||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 113.75 |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取付け |
材質 | 樹脂外装, PC GF20 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ピンヘッダ、ピン: 4 x , 間隔: 5.0 mm |
---|