• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. 制御盤設置タイプ
  5. AC3216

AS-i 制御盤用モジュール

AC3216

SmartL25 4 AI (C) C IP20

AS-i 制御盤用モジュール

AC3216

SmartL25 4 AI (C) C IP20

  • 制御盤で使用
  • ケージクランプにより配線がシンプルで容易
  • 省スペースなハウジング
  • 2列の端子台によるループ電源供給
  • 動作・スイッチング状態と機能が見やすいLED表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
アプリケーション
アプリケーション 制御盤設置タイプ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 157
逆接続保護
追加電源 [V] DC 20~30, (AUX)
追加電源 別売り、オプション
追加電源 消費電流 [mA] 550, (AUX)
入力 / 出力
入力数 / 出力数 アナログ入力: 4
入力
センサ電源 AS-i / AUX
電源 [V] 18~30
最大供給電流 (合計) [mA] 100
アナログ入力 4, (2線式・3線式・4線式センサ接続)
アナログ入力 (電流) [mA] 4~20
短絡保護
アナログ入力分解能 16 bit (1 bit = 1 µA)
高精度アナログ入力 [%] 0,5
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~70
保存温度 [°C] -20~85
最大相対湿度 [%] 90, (結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 2000
保護構造 IP 20
保護構造 端子 IP 20
汚染度 2
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL規格認証
電源 Class 2
AS-i仕様
AS-i バージョン 2.11, 3.0
AS-i アドレス設定器 アドレスソケット
拡張アドレス設定モード
AS-iマスタプロファイル M3, M4
AS-i プロファイル S-7.3.E
I/O コンフィグレーション [hex] 7
ID コード [hex] 3.E
機械的仕様
重量 [g] 260.7
取り付け方法 DINレール取付け
材質 PC GF20
ディスプレイ / パーツ
表示
アナログ信号 LED, 黄色 チャンネル AI1...AI4
診断 LED, 黄色
動作 LED, 緑 AS-i, AUX
エラー LED, 赤
アクセサリ
付属品
コンビコンコネクタ
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ピンヘッダ、ピン: 4 x , 間隔: 5.0 mm