• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. 制御盤設置タイプ
  5. AC3218

AS-i 制御盤用モジュール

AC3218

SmartL25 4 AO (C) C IP20

AS-i 制御盤用モジュール

AC3218

SmartL25 4 AO (C) C IP20

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
アプリケーション
アプリケーション 制御盤設置タイプ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 157
逆接続保護
追加電源 [V] DC 20~30, (AUX)
追加電源 別売り、オプション
追加電源 消費電流 [mA] 550, (AUX)
入力 / 出力
入力数 / 出力数 アナログ出力: 4
出力
アナログ出力 4, (2線式/4線式アクチュエータ接続)
電流出力 [mA] 0~20
最大負荷 [Ω] 600
定格電流に対する負荷接続時の最大内部電圧降下 [V] 10
過負荷保護回路
アナログ出力分解能 16 (1 bit = 1 µA)
アクチュエータ出力電源 AS-i / AUX
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~70
保存温度 [°C] -25~75
最大相対湿度 [%] 90, (結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 2000
保護構造 IP 20
保護構造 端子 IP 20
汚染度 2
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL規格認証
電源 Class 2
AS-i仕様
AS-i バージョン 2.11, 3.0
AS-i アドレス設定器 アドレスソケット
拡張アドレス設定モード
AS-iマスタプロファイル M3, M4
AS-i プロファイル S-7.3.6
I/O コンフィグレーション [hex] 7
ID コード [hex] 3.6
機械的仕様
重量 [g] 202.1
取り付け方法 DINレール取付け
材質 PC GF20
ディスプレイ / パーツ
表示
アナログ信号 LED, 黄色 チャンネル AO1...AO4
診断 LED, 黄色
動作 LED, 緑 AS-i, AUX
エラー LED, 赤
アクセサリ
付属品
コンビコンコネクタ
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ピンヘッダ、ピン: 4 x , 間隔: 5.0 mm