- 製品
- 産業用ネットワークシステム
- AS-i I/Oモジュール
- 制御盤設置タイプ
- AC3221
AS-i 制御盤用モジュール
AC3221
SmartL25 4DI AUX 4DO R C
AS-i 制御盤用モジュール
AC3221
SmartL25 4DI AUX 4DO R C
- 制御盤で使用
- ケージクランプにより配線がシンプルで容易
- 省スペースなハウジング
- 2列の端子台によるループ電源供給
- 動作・スイッチング状態と機能が見やすいLED表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | プロファイルM4付きAS-iマスタの 操作専用 |
---|---|
アプリケーション | 制御盤設置タイプ |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 30 |
追加電源 [V] | DC 20~30, (AUX) |
追加電源 消費電流 [mA] | 1100, (AUX) |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4, リレー出力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2) |
センサ電源 | AUX |
電源 [V] | 18~30, (DC AUX) |
最大供給電流 (合計) [mA] | 1000 |
入力電流 High [mA] | 6~10 |
入力電流 Low [mA] | 0~2 |
スイッチングレベル High [V] | > 11 |
短絡保護 | 有 |
出力
電圧範囲 (DC) [V] | 24, (AUX, 出力O1 + O3およびO2 + O4をペアにして同じ電圧を供給すること 2 x DC 24 V) |
---|---|
電圧範囲 (AC) [V] | 10~240, (出力O1 + O3およびO2 + O4をペアにして同じ電圧を供給すること 2 x AC 240 V) |
出力開閉電流 [mA] | 6000, (抵抗負荷) |
最大負荷電流出力合計 [mA] [A] | 6, (抵抗負荷) |
リレー出力 | 4 |
短絡保護 | - |
AS-i 回路との絶縁 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~65 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保存温度 [°C] | -25~75 | |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) | |
基準海面からの高度 [m] | 2000 | |
保護構造 | IP 20 | |
保護構造 端子 | IP 20 | |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 248 | ||||||
備考 | 絶縁電源から電力を供給すること。, UL Listed承認の2次ヒューズを備えた電源電圧を使用(同封の説明書を参照)。, またはclass 2電源装置から補助電源(AUX)へ電源供給可能。 |
AS-i仕様
AS-i バージョン | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i アドレス設定器 | アドレスソケット | |||||||||||||||
拡張アドレス設定モード | 有 | |||||||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M4 | |||||||||||||||
AS-i プロファイル | S-7.A.7 | |||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 | |||||||||||||||
ID コード [hex] | A.7 | |||||||||||||||
AS-i ID1コード [hex] | 7, (固定設定) | |||||||||||||||
AS-i 認証 | 124301 | |||||||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 203.35 |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取付け |
材質 | 樹脂外装, PC GF20 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ピンヘッダ、ピン: 4 x , 間隔: 5.0 mm |
---|