- 製品
- アクセサリ
- AS-i用アクセサリ
- リピータ/終端抵抗器/診断モジュール
- AC3225
AS-i リピータ
AC3225
SmartL25 AS-i Repeater II
AS-i リピータ
AC3225
SmartL25 AS-i Repeater II
- AS-iネットワークのケーブル長の延長用
- 制御盤で使用
- ねじ端子付きコンビコンコネクタにより配線がシンプルで容易
- 省スペースなハウジング
- 動作状態とエラー表示用のはっきり見やすいLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: AC3226 製品比較: AC3225 / AC3226 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
アプリケーション | AS-i ネットワークを 100 m以上延長の際に使用 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 60, (各AS-i配線につき) |
電源低下監視 | - |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|---|
AS-i 回路との絶縁 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~75 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 20 |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 154 |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取付け |
材質 | PC GF20 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |