- 製品
- アクセサリ
- AS-i用アクセサリ
- リピータ/終端抵抗器/診断モジュール
- AC3227
AS-i 光リピータ
AC3227
SmartL25 AS-i FO-Repeater
AS-i 光リピータ
AC3227
SmartL25 AS-i FO-Repeater
- AS-iネットワークのケーブル長の延長用
- 制御盤で使用
- ねじ端子付きコンビコンコネクタにより配線がシンプルで容易
- 省スペースなハウジング
- 動作状態とエラー表示用のはっきり見やすいLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 最長3.2kmまでAS-iネットワークを拡張 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 60 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~75 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 20 |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 162.5 |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取付け |
材質 | PA 6.6 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |