• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. バルブセンサ
  4. クォーターターンアクチュエータ用センサ
  5. AC336A

アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ

AC336A

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ

AC336A

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

  • バルブ位置の監視用
  • バルブアクチュエータの信頼性の高い位置フィードバック用
  • 電磁弁の起動およびエラー監視機能付き
  • 非接触式・自己診断(セルフクリーニング)機能
  • わずか3本のねじで迅速かつ確実な取り付け
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • ex
製品特性
電気仕様 AS-i
定格検出距離 [mm] 4
外形寸法 [mm] 55 x 60 x 35
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 [mA] 160
保護クラス III
出力
電気仕様 AS-i
監視範囲
定格検出距離 [mm] 4
ターゲットパック動作距離 [mm] 74
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -10~50
保護構造 IP 5x, (防爆エリア外の使用時: IP 67)
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X
マーキングについての注意
保護外装を使用した場合のみ適用
EMC
EN 50295
MTTF [年] 404
AS-i仕様
AS-i バージョン 2.1
拡張アドレス設定モード
I/O コンフィグレーション [hex] 7
ID コード [hex] A.E
機械的仕様
重量 [g] 779.5
外形寸法 [mm] 55 x 60 x 35
材質 外装: PBT オレンジ色, カバー: PC 黒, 衝撃保護用カバー: ステンレス
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 1 x LED, 緑
機能 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
衝撃保護用カバー
取付プレート: 1
六角穴付きボルト: 2 x M5 x 35
備考
梱包数 1 個
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス
電気接続 - プラグ
Elektrischer Anschluss コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス