• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. AS-i用アクセサリ
  4. モジュールベース
  5. AC5000

AS-iモジュールベース

AC5000

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK

AS-iモジュールベース

AC5000

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK

  • AS-i スレーブと組合わせて使用
  • 簡単接続技術により、AS-iフラットケーブルに高い信頼性で接続
  • DINレールおよびパネルへの取り付け用
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • cul
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
出力
電気仕様 AS-i
リレー出力開閉電流 < 2 A
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 67, (接続するパーツにより変わります: IP 20 / IP 65 / IP 67)
機械的仕様
重量 [g] 58.7
取り付け方法 DINレール / 壁面に取付け可能
外形寸法 [mm] 45 x 80 x 20
材質 PBT
備考
梱包数 1 個
電気接続
ベース内蔵の接触ピン経由 :