クラシックライン AS-i スレーブ
AC505A
ClassicLine 4DI II 3D
クラシックライン AS-i スレーブ
AC505A
ClassicLine 4DI II 3D
- 簡単取り付け技術により、ツール不要で簡単な取り付けと配線
- フラットケーブルは3方向に配線可能
- 動作、スイッチング状態、およびエラーを表示する、はっきり見やすい強力なLED
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- センサとアクチュエータとの接続用の堅牢なM12コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | AS-i 防爆モジュール |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 250 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 18~30, (フラットケーブル経由) |
最大供給電流 (合計) [mA] | 200 |
入力電流 High [mA] | 6~10 |
入力電流 Low [mA] | 0~2 |
スイッチングレベル High [V] | > 11 |
短絡保護 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 |
---|---|
保護構造 | IP 50 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
MTTF [年] | 404 |
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i アドレス設定器 | アドレスソケット | ||||||||||||||||||||
拡張アドレス設定モード | - | ||||||||||||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M2, M3, M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i プロファイル | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
ID コード [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i 認証保留 | 有 | ||||||||||||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 227.5 |
---|---|
取り付け方法 | AS-i フラットケーブル接続 |
材質 | PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
モジュール接続 | フラットケーブル |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
||
---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
備考 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |||||
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能 | |
コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A |