• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. フィールドモジュールClassicLine クイック取付けタイプ
  5. AC5213

クラシックライン AS-i スレーブ

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

クラシックライン AS-i スレーブ

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

  • 簡単取り付け技術により、ツール不要で簡単な取り付けと配線
  • フラットケーブルは3方向に配線可能
  • 動作、スイッチング状態、およびエラーを表示する、はっきり見やすい強力なLED
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • センサとアクチュエータとの接続用の堅牢なM12コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
アプリケーション
アプリケーション フィールド設置
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 50
最大負荷電流 (合計) [A] 4
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 4
出力
デジタル出力 4
回路 PNP
電圧範囲 (DC) [V] 15~30, (PELV電源, フラットケーブル経由)
出力開閉電流 [mA] 2000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 40 W (IEC 60947-5-1))
短絡保護
AS-i 回路との絶縁
アクチュエータ出力電源 AUX
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [年] 201
AS-i仕様
AS-i バージョン 2.11, 3.0
AS-i アドレス設定器 アドレスソケット
拡張アドレス設定モード
AS-iマスタプロファイル M2, M3, M4
AS-i プロファイル S-8.0.E
I/O コンフィグレーション [hex] 8
ID コード [hex] 0.E
データビット
データビット D0 D1 D2 D3
出力 1 2 3 4
ソケット O-1/2 O1/2 O-2 O-3/4 O-3/4 O-4
ピン 4 2 4 4 2 4
機械的仕様
重量 [g] 183.5
取り付け方法 AS-i フラットケーブル接続
材質 PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 LED, 緑
エラー LED, 赤
機能 LED, 黄色
電気接続
モジュール接続 フラットケーブル
アクセサリ
付属品
ベース
アクセサリ (別売り)
カバーキャップ: M12, E73004
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能
接続 コネクタ式: M12