クラシックライン AS-i スレーブ
AC5222
ClassicLine 2AI C IP67
クラシックライン AS-i スレーブ
AC5222
ClassicLine 2AI C IP67
- 簡単取り付け技術により、ツール不要で簡単な取り付けと配線
- フラットケーブルは3方向に配線可能
- 動作、スイッチング状態、およびエラーを表示する、はっきり見やすい強力なLED
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- センサとアクチュエータとの接続用の堅牢なM12コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ入力: 2 |
---|
アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 250 |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ入力: 2 |
---|
入力
センサ電源 | AS-i |
---|---|
アナログ入力 | 2, (2線式/3線式センサに接続) |
アナログ入力 (電流) [mA] | 4~20 |
公称電圧全負荷時の最大電圧降下 [V] | 10 |
短絡保護 | 有 |
アナログ入力分解能 | 12 bit |
精度 / 誤差
精度 | 0.5, (% 測定範囲内の最大値, 電磁干渉下の許容値: < ± 1 % 測定範囲内の最大値) |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~70 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 174 | ||
UL規格認証 |
|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 |
---|---|
AS-i アドレス設定器 | アドレスソケット |
拡張アドレス設定モード | - |
AS-iマスタプロファイル | M3, M4 |
AS-i プロファイル | S-7.3.D |
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 |
ID コード [hex] | 3.D |
機械的仕様
重量 [g] | 176 |
---|---|
材質 | PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
モジュール接続 | フラットケーブル |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
|
---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能 | |
コネクタ式: M12, コーディング: A |