• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. フィールドモジュールClassicLine クイック取付けタイプ
  5. AC5230

クラシックライン AS-i スレーブ

AC5230

ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI

クラシックライン AS-i スレーブ

AC5230

ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI

  • 簡単取り付け技術により、ツール不要で簡単な取り付けと配線
  • フラットケーブルは3方向に配線可能
  • 動作、スイッチング状態、およびエラーを表示する、はっきり見やすい強力なLED
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • センサとアクチュエータとの接続用の堅牢なM12コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル入力: 2, アナログ入力: 1, アナログ出力: 1
アプリケーション
仕様 プロファイルM4付きAS-iマスタの 操作専用
アプリケーション フィールド設置
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 250
逆接続保護
最大負荷電流 (合計) [A] 0.2
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 2, アナログ入力: 1, アナログ出力: 1
入力
デジタル入力 2
入力回路、デジタル入力回路 PNP
センサ電源 AS-i
電源 [V] 18~30, (DC)
アナログ入力 1, (2線式・3線式・4線式センサ接続)
アナログ入力 (電流) [mA] 4~20
公称電圧全負荷時の最大電圧降下 [V] 10
短絡保護
アナログ入力分解能 12 bit
出力
アナログ出力 1, (2線式・3線式・4線式アクチュエータ接続)
電流出力 [mA] 4~20
定格電流に対する負荷接続時の最大内部電圧降下 [V] 10
アナログ出力分解能 12 bit
アクチュエータ出力電源 AS-i
精度 / 誤差
測定精度 [%; 設定値] 0,5
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保存温度 [°C] -25~70
最大相対湿度 [%] 90, (結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 2000
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [年] 137
UL規格認証
電源 Class 2
AS-i仕様
AS-i バージョン 3.0
拡張アドレス設定モード
AS-iマスタプロファイル M4
AS-i プロファイル S-7.5.5
I/O コンフィグレーション [hex] 7
ID コード [hex] 5.5
機械的仕様
重量 [g] 162.6
材質 PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理
ディスプレイ / パーツ
表示
アナログ信号 LED, 黄色 チャンネル AI1, AO1
スイッチング状態 LED, 黄色 チャンネル I1...I2
動作 LED, 緑 AS-i
エラー LED, 赤
電気接続
モジュール接続 フラットケーブル
アクセサリ
付属品
ベース
アクセサリ (別売り)
カバーキャップ: M12, E73004
備考
備考
外部接続による3線式が可能です。
アクチュエータ電源のピン1とピン3を使用してセンサ/アクチュエータへの供給が可能です。
この場合AS-iと電気的に分離されません。
アナログ入出力(ピン2とピン4)は電気的に分離されAS-iに接続しません。
以下の電圧電位を接続しないでください。:
I-1/2, I-2, Pin 1, Pin 3
AS-i ケーブルと電気的に接続されています。
梱包数 1 個
電気接続
, ケーブル長 最大: 30 m
電気接続 - アナログ
コネクタ式: M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 30 m
電気接続 - デジタル
接続 コネクタ式: M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 30 m