• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. すべての AS-i I/O モジュール
  5. AC5251

エアーボックス (ベース付クイック取付タイプ)

AC5251

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67

エアーボックス (ベース付クイック取付タイプ)

AC5251

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67

  • シリンダーおよびバルブのアクチュエータの分散起動用
  • AS-i I/Oモジュールと電磁弁の組み合わせ
  • アクチュエータ付近での分散アプリケーションで、高いエネルギー効率を実現
  • 取り付けと配線が簡素化
  • 簡単取り付け技術により、ツール不要で簡単な取り付けと配線
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
アプリケーション
アプリケーション フィールド設置
媒体温度 [°C] -10~50
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 280
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 4, 空圧出力: 2
入力
デジタル入力 4
入力回路、デジタル入力回路 PNP
センサ電源 AS-i
電源 [V] 20~30, (フラットケーブル経由)
最大供給電流 (合計) [mA] 200
入力電流 High [mA] 6~10
入力電流 Low [mA] 0~2
スイッチングレベル High [V] > 11
短絡保護
出力
空圧出力 2, (空圧式NO/NC選択可能出力 ; 双安定型)
アクチュエータ出力電源 AS-i
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -10~55
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [年] 258
AS-i仕様
AS-i バージョン 2.11, 3.0
AS-i アドレス設定器 アドレスソケット
拡張アドレス設定モード
AS-iマスタプロファイル M2, M3, M4
AS-i プロファイル S-7.A.E
I/O コンフィグレーション [hex] 7
ID コード [hex] A.E
データビット
データビット D0 D1 D2 D3
入力 1 2 3 4
ソケット I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
ピン 4 2 4 4 2 4
空圧出力 2 4 - -
機械的仕様
重量 [g] 376
取り付け方法 クイック取付け
材質 PA, POM, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理
空圧システム 1 x 5/2方式スライドバルブ (重なり防止型)、ダブルソレノイド
動作圧 [bar] 3~8
動作圧 [MPa] 0.3~0.8
動作圧 [psi] 43.5~116
エアー流量 (0.6/0.5 MPa時) [l/min] 500
許容圧縮空気 オイルフリーエアー, クラス6-3-1; オイルエアー, クラス 6-3-4
手動操作 ピン操作による手動操作可能
チューブ差込口 8 mm
排気方式 チューブ接続による共通排気
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 LED, 緑
エラー LED, 赤
機能 LED, 黄色
電気接続
モジュール接続 フラットケーブル
アクセサリ
付属品
ベース
アクセサリ (別売り)
取付プレート:, E74999
ベース:, E75000
カバーキャップ: M12, E73004
カバーキャップ:, E75231
消音装置:, E75232
L型プッシュ・イン接続:, E75228
T型プッシュ・イン接続:, E75227
備考
備考
空圧式で稼働しない場合は、シーリング用プラグ (コード番号: E75231) を未使用の接続部に挿入してください。
デバイスに汚れや埃塵が入らないようにしてください。
以下の電圧電位を接続しないでください。:
L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
AS-i ケーブルと電気的に接続されています。
圧縮エアおよびEMC/ESDについて「ドキュメントとダウンロード」をご覧ください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能
接続 コネクタ式: M12
特性図等
空圧信号
1 x 5/2方式スライドバルブ (重なり防止型)、ダブルソレノイド