エアーボックス (ベース付クイック取付タイプ)
AC5270
AirBox 5/3 closed 4DI-Y IP67
エアーボックス (ベース付クイック取付タイプ)
AC5270
AirBox 5/3 closed 4DI-Y IP67
- シリンダーおよびバルブのアクチュエータの分散起動用
- AS-i I/Oモジュールと電磁弁の組み合わせ
- アクチュエータ付近での分散アプリケーションで、高いエネルギー効率を実現
- 取り付けと配線が簡素化
- 簡単取り付け技術により、ツール不要で簡単な取り付けと配線
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|---|
媒体温度 [°C] | -10~50 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 280 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4, 空圧出力: 2 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 20~30, (フラットケーブル経由) |
最大供給電流 (合計) [mA] | 200 |
入力電流 High [mA] | 6~10 |
入力電流 Low [mA] | 0~2 |
スイッチングレベル High [V] | > 11 |
短絡保護 | 有 |
出力
空圧出力 | 2 |
---|---|
アクチュエータ出力電源 | AS-i |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~55 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 258 |
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i アドレス設定器 | アドレスソケット | |||||||||||||||||||||||||
拡張アドレス設定モード | 有 | |||||||||||||||||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M2, M3, M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i プロファイル | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
ID コード [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 381.5 |
---|---|
取り付け方法 | クイック取付け |
材質 | PA, POM, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理 |
空圧システム | 1 x 5/3方式スライドバルブ (重なり防止)、クローズドセンター |
動作圧 [bar] | 3~8 |
動作圧 [MPa] | 0.3~0.8 |
動作圧 [psi] | 43.5~116 |
エアー流量 (0.6/0.5 MPa時) [l/min] | 400 |
許容圧縮空気 | オイルフリーエアー, クラス6-3-1; オイルエアー, クラス 6-3-4 |
手動操作 | ピン操作による手動操作可能 |
チューブ差込口 | 8 mm |
排気方式 | チューブ接続による共通排気 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
モジュール接続 | フラットケーブル |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
備考 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能 |
---|---|
接続 | コネクタ式: M12 |
特性図等
空圧信号
|
|
---|