AS-iインターフェース IO-Linkマスタ
AC6000
IO-Link Master AS-i 4P IP67
アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|---|
デイジーチェーン接続 | 電源, フィールドバスインターフェース |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~31.6, (AS-i) |
---|---|
消費電流 [mA] | 300~1500, (AUX) |
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 100 |
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 1.1, (ポート 1+2: 0.55 (AUX), ポート 3+4: 0.55 (AUX)) |
追加電源 [V] | DC 20~30, (AUX) |
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 8, (設定可能) |
---|---|
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 8, デジタル出力: 4 |
入力
デジタル入力 | 8, (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
センサ電源 | AUX |
スイッチングレベル High [V] | 11~30 |
スイッチングレベル Low [V] | 0~5 |
短絡保護 | 有 |
出力
デジタル出力 | 4, (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
出力開閉電流 [mA] | 300 |
短絡保護 | 有 |
アクチュエータ出力電源 | AUX |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link, AS-i |
---|
伝送タイプ | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link リビジョン | 1.1 |
Class A ポート数 | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 | ||||
最大相対湿度 [%] | 90 | ||||
保護構造 | IP 65, IP 66, IP 67 | ||||
保護等級 (NEMA250規格) | 6P | ||||
汚染度 | 2 | ||||
化学負荷 |
|
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 161 |
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拡張アドレス設定モード | - | ||||||
AS-i プロファイル |
|
||||||
AS-iスレーブ数 | 1~5 |
機械的仕様
重量 [g] | 247 |
---|---|
材質 | 外装: PA オレンジ色, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ |
電気接続
モジュール接続 | M12 |
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - プロセス接続
IO-Link Port Class A X01...X04 | コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A |
---|
電気接続 - 電源 IN
X21 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
電気接続 - 電源 OUT
X22 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|