• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. IIoTソリューション
  3. IIoTハードウェア
  4. 産業用ルータ
  5. AE9001

4G LTE産業用ルータ US

AE9001

Industrial LTE 4G Router US

4G LTE産業用ルータ US

AE9001

Industrial LTE 4G Router US

  • 産業用LTEルータ
  • LTE Cat 4対応
  • アクセサリを使用し保護構造IP67を確保
  • 端子接続またはPoEによる電源供給
  • Nano SIMカードスロット
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション 産業用LTEルータ US
使用周囲温度(アクティブ) [°C] -40~65
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 11~33
消費電流 [mA] < 1200
保護クラス III
逆接続保護
インターフェース
通信インターフェース GNSS, 無線通信, Ethernet
備考
PoE対応
GNSS
周波数帯 GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
無線通信 LTE
通信規格 LTE Cat-4
周波数帯 B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66
Ethernet
伝送レート 10 MBit/s, 100 MBit/s
プロトコル TCP/IP, UDP/IP
使用環境条件
保存温度 [°C] -40~65
保護構造 IP66, IP67: 上部パーツ, IP21: 接続
汚染度 2
試験 / 認証
EMC
EN 301489-1
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 55032
振動耐性
IEC 60068-2-6
高温高湿試験
EN 60068-2-78
無線および電気通信認証 EN 301908-1 EN 303413
規格 EN 62368-1
機械的仕様
重量 [g] 193.3
取り付け方法 ケーブルグランド, (M50)
外形寸法 [mm] Ø 68 / L = 75
材質 外装; 上部パーツ: PBT / PC , 外装; ベース: PBT
備考
備考
デュアルアンテナ(MIMO)対応
firewall、NAT・DHCPサーバ内蔵
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x RJ45
電気接続 - 電源
コネクタ式: 1 x 端子