• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. AL1030

IO-Linkマスタ EtherCATインターフェース付

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

IO-Linkマスタ EtherCATインターフェース付

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

  • 機械データ、プロセスパラメータ、診断データをコントローラに高い信頼性で伝送
  • フィールドバスインターフェース内蔵
  • 広い動作温度範囲と高い保護等級
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • IO-Linkデバイス8点まで接続可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: AL1332 製品比較: AL1030 / AL1332 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • cul
アプリケーション
アプリケーション フィールドアプリケーション用I/Oモジュール
デイジーチェーン接続 電源, フィールドバスインターフェース
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 19~31.2, (US)
保護クラス III
追加電源 [V] DC 19~31.2, (UA)
アクチュエータ電源 UA
定格電流(各ポート) [A] 1.6
センサ電源 US
定格電流(各ポート) [A] 0.2
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル 12, (設定可能)
入力数 / 出力数 デジタル入力: 12, デジタル出力: 8
入力
デジタル入力 12, (IO-Link Port Class A: 4 x 2, IO-Link Port Class B: 4 x 1)
スイッチングレベル High [V] 15~30
スイッチングレベル Low [V] -3~5
短絡保護
出力
デジタル出力 8, (IO-Link Port Class A: 4 x 1, IO-Link Port Class B: 4 x 1)
出力開閉電流 [mA] 200
短絡保護
インターフェース
通信インターフェース Ethernet, IO-Link
Ethernet - EtherCAT
プロトコル EtherCAT
IO-Link Master
伝送タイプ COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
Class A ポート数 4
Class B ポート数 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保存温度 [°C] -25~85
最大相対湿度 [%] 95
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 6 kV 接触放電 / 8 kV 気中放電
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
衝撃耐性
EN 60068-2-27 30 (x 9.81 m/s²) 11 ms
振動耐性
EN 60068-2-6 5 (x 9.81 m/s²)
機械的仕様
重量 [g] 572.5
材質 外装: PA, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ
シーリング材 FKM 
備考
備考
詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
IN / OUT X21, X22 コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): FKM 
電気接続 - プロセス接続
IO-Link Port Class A X01...X04 コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM 
電気接続 - 電源 IN
X31 コネクタ式: M12, コーディング: T
電気接続 - 電源 OUT
X32 コネクタ式: M12, コーディング: T, シーリング(パッキン): FKM