• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. AL1220

IO-Linkマスタ EtherNet/IPインターフェース付

AL1220

IO-Link Master PL EIP 4P IP67

IO-Linkマスタ EtherNet/IPインターフェース付

AL1220

IO-Link Master PL EIP 4P IP67

  • 機械データ、プロセスパラメータ、診断データをコントローラに高い信頼性で伝送
  • EtherNet/IPインターフェース内蔵
  • 最高4個までのIO-Linkデバイスに接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • cul
  • iolink
アプリケーション
アプリケーション フィールドアプリケーション用I/Oモジュール
デイジーチェーン接続 電源, フィールドバスインターフェース
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 20~30, (US ; SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] 300~3900, (US)
保護クラス III
センサ電源 US
最大負荷電流 (合計) [A] 3.6
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル 8, (設定可能)
入力数 / 出力数 デジタル入力: 8, デジタル出力: 4
入力
デジタル入力 8, (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
スイッチングレベル High [V] 11~30
スイッチングレベル Low [V] 0~5
短絡保護
出力
デジタル出力 4, (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
出力開閉電流 [mA] 300
短絡保護
インターフェース
通信インターフェース Ethernet, IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
通信規格 10Base-T, 100Base-TX
伝送レート 10 MBit/s, 100 MBit/s
プロトコル EtherNet/IP
工場出荷時設定
IPアドレス: 192.168.1.250
サブネットマスク: 255.255.255.0
ゲートウエイのIPアドレス: 0.0.0.0
MACアドレス: 製品ラベル参照
備考
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
対応ネットワークトポロジ: ライン
リング
IO-Link Master
伝送タイプ COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
Class A ポート数 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保存温度 [°C] -25~85
最大相対湿度 [%] 90
保護構造 IP 65, IP 66, IP 67
保護等級 (NEMA250規格) 6P
汚染度 2
化学負荷
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27
振動耐性
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [年] 101
機械的仕様
重量 [g] 324.53
材質 外装: PA オレンジ色, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ
シーリング材 FKM 
備考
備考
詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
IN / OUT X21, X22 コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): FKM 
電気接続 - プロセス接続
IO-Link Port Class A X01...X04 コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM 
電気接続 - 電源 IN
X31 コネクタ式: M12, コーディング: T
電気接続 - 電源 OUT
X32 コネクタ式: M12, コーディング: T, シーリング(パッキン): FKM