IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付
AL1302
IO-Link Master DL PN 8P IP67
IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付
AL1302
IO-Link Master DL PN 8P IP67
- 自動化ネットワークとITネットワークを分離
- 機械データ、プロセスパラメータ、診断データをコントローラに高い信頼性で伝送
- ProfiNetインターフェースと独立したMQTT JSONインターフェース
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- IO-Linkデバイス8点まで接続可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
代替品: AL1306 製品比較: AL1302 / AL1306 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
アプリケーション | フィールドアプリケーション用I/Oモジュール |
---|---|
デイジーチェーン接続 | フィールドバスインターフェース |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~30, (US ; SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | 300~3900, (US) |
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 3.6 |
---|
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 16, (設定可能) |
---|---|
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 16, デジタル出力: 8 |
入力
デジタル入力 | 16, (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
スイッチングレベル High [V] | 11~30 |
スイッチングレベル Low [V] | 0~5 |
短絡保護 | 有 |
出力
デジタル出力 | 8, (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
出力開閉電流 [mA] | 300 |
短絡保護 | 有 |
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet, IO-Link |
---|
通信規格 | 100Base-TX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送レート | 100 MBit/s | ||||||
プロトコル | PROFINET | ||||||
工場出荷時設定 |
|
||||||
備考 |
|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送レート | 10 MBit/s, 100 MBit/s | ||||
プロトコル | MQTT JSON | ||||
工場出荷時設定 |
|
||||
備考 |
|
伝送タイプ | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link リビジョン | 1.1 |
Class A ポート数 | 8 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 | ||||
最大相対湿度 [%] | 90 | ||||
保護構造 | IP 65, IP 66, IP 67 | ||||
保護等級 (NEMA250規格) | 6P | ||||
汚染度 | 2 | ||||
化学負荷 |
|
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 78 |
機械的仕様
重量 [g] | 411.2 |
---|---|
材質 | 外装: PA オレンジ色, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ |
シーリング材 | FKM |
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - Ethernet
PROFINET X21, X22 | コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): FKM |
---|
電気接続 - プロセス接続
IO-Link Port Class A X01...X08 | コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM |
---|
電気接続 - 電源
X31 | コネクタ式: M12, コーディング: A |
---|