• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. フィールドバス用コンポーネント
  4. IO-Link - 食品産業用フィールドバスマスタ
  5. AL1373

IO-Linkマスタ POWERLINKインターフェース対応

AL1373

IO-Link Master DL PLI 8P IP69K

IO-Linkマスタ POWERLINKインターフェース対応

AL1373

IO-Link Master DL PLI 8P IP69K

  • 自動化ネットワークとITネットワークを分離
  • 機械データ、プロセスパラメータ、診断データをコントローラに高い信頼性で伝送
  • POWERLINK対応、別途MQTT JSONインターフェースを装備
  • 飲食料品産業の要件向けの高い保護等級
  • IO-Linkデバイス8点まで接続可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • powerlink
  • iolink
  • cul
アプリケーション
アプリケーション ハイジェニックシステム, フィールドアプリケーション用I/Oモジュール
デイジーチェーン接続 フィールドバスインターフェース
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 20~28, (US ; SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] 300~3900, (US)
保護クラス III
センサ電源 US
最大負荷電流 (合計) [A] 3.6
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル 16, (設定可能)
入力数 / 出力数 デジタル入力: 16, デジタル出力: 8
入力
デジタル入力 16, (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
スイッチングレベル High [V] 11~28
スイッチングレベル Low [V] 0~5
短絡保護
出力
デジタル出力 8, (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
出力開閉電流 [mA] 300
短絡保護
インターフェース
通信インターフェース Ethernet, IO-Link
Ethernet - POWERLINK
通信規格 10Base-T, 100Base-TX
伝送レート 10 MBit/s, 100 MBit/s
プロトコル POWERLINK
工場出荷時設定
IPアドレス: 192.168.100.1
サブネットマスク: 255.255.255.0
ゲートウエイのIPアドレス: 0.0.0.0
MACアドレス: 製品ラベル参照
Ethernet - Internet of Things
通信規格 10Base-T, 100Base-TX
伝送レート 10 MBit/s, 100 MBit/s
プロトコル MQTT JSON
工場出荷時設定
IPアドレス: 169.254.x.x
サブネットマスク: 255.255.0.0
ゲートウエイのIPアドレス: 0.0.0.0
MACアドレス: 製品ラベル参照
備考
セーフティプロトコル: HTTPS
IO-Link Master
伝送タイプ COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
Class A ポート数 8
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保存温度 [°C] -25~85
最大相対湿度 [%] 90
保護構造 IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K, (ステンレスカバーキャップ装着時: IP 69K)
保護等級 (NEMA250規格) 6P
汚染度 2
化学負荷
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27
振動耐性
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [年] 78
機械的仕様
重量 [g] 423.6
材質 外装: PA 灰, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材 EPDM
アクセサリ
付属品
カバーキャップ: 1 x M12, ステンレス, E12542
備考
備考
詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
Powerlink X21, X22 コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): EPDM
電気接続 - プロセス接続
IO-Link Port Class A X01...X08 コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): EPDM
電気接続 - 電源
X31 コネクタ式: M12, コーディング: A