IO-Linkマスタ EtherCATインターフェース付
AL1431
IO-Link Master PFL EC 4P IP69K
アプリケーション
アプリケーション | ハイジェニックシステム, フィールドアプリケーション用I/Oモジュール |
---|---|
デイジーチェーン接続 | 電源, フィールドバスインターフェース |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~28, (US ; SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | 300~3900, (US) |
保護クラス | III |
追加電源 [V] | DC 20~30, (UA) |
最大負荷電流 (合計) [A] | 8 |
---|---|
定格電流(各ポート) [A] | 2, (調整可能: 0~2, 工場出荷時設定: 2) |
最大負荷電流 (合計) [A] | 3.6 |
---|---|
定格電流(各ポート) [A] | 2, (調整可能: 0~2, 工場出荷時設定: 0.45) |
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 12, (設定可能) |
---|---|
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4, デジタル出力: 8 |
入力
デジタル入力 | 4, (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
スイッチングレベル High [V] | 11~30 |
スイッチングレベル Low [V] | 0~5 |
短絡保護 | 有 |
出力
デジタル出力 | 8, (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
短絡保護 | 有 |
出力開閉電流 [mA] | 2000 |
---|
出力開閉電流 [mA] | 2000 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet, IO-Link |
---|
通信規格 | 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送レート | 100 MBit/s | ||||
プロトコル | EtherCAT | ||||
工場出荷時設定 |
|
||||
備考 |
|
伝送タイプ | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link リビジョン | 1.1 |
Class B ポート数 | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 | ||||
最大相対湿度 [%] | 90 | ||||
保護構造 | IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K, (ステンレスカバーキャップ装着時: IP 69K) | ||||
保護等級 (NEMA250規格) | 6P | ||||
汚染度 | 2 | ||||
化学負荷 |
|
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 322.4 |
---|---|
材質 | 外装: PA 灰, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
シーリング材 | EPDM |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |