• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. IO-Link
  3. IO-Linkマスタ
  4. IO-Link - 制御盤用マスタ
  5. AL1900

IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

AL1900

IO-Link Master CL PN 8P IP20

IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

AL1900

IO-Link Master CL PN 8P IP20

  • 自動化ネットワークとITネットワークを分離
  • 機械データ、プロセスパラメータ、診断データをコントローラに高い信頼性で伝送
  • ProfiNetインターフェースと独立したMQTT JSONインターフェース
  • 小型設計でコントロールパネルの取り付けに必要なスペースはごくわずか
  • IO-Linkデバイス8点まで接続可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
代替品: AL1901 製品比較: AL1900 / AL1901 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • profinet
アプリケーション
アプリケーション I/Oモジュール コントロールキャビネットで使用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 20~30, (US ; SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] 300~3900, (US)
保護クラス III
センサ電源 US
最大負荷電流 (合計) [A] 3.6
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル 16, (設定可能)
入力数 / 出力数 デジタル入力: 8, デジタル出力: 8
入力
デジタル入力 8, (IO-Link Port Class A)
スイッチングレベル High [V] 11~30
スイッチングレベル Low [V] 0~5
短絡保護
出力
デジタル出力 8, (IO-Link Port Class A)
出力開閉電流 [mA] 300
短絡保護
インターフェース
通信インターフェース Ethernet, IO-Link
Ethernet - PROFINET
通信規格 100Base-TX
伝送レート 100 MBit/s
プロトコル PROFINET
工場出荷時設定
IPアドレス: 0.0.0.0
サブネットマスク: 0.0.0.0
ゲートウエイのIPアドレス: 0.0.0.0
MACアドレス: 製品ラベル参照
備考
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
Netload Class III
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
対応ネットワークトポロジ: ライン
リング
Ethernet - Internet of Things
通信規格 10Base-T, 100Base-TX
伝送レート 10 MBit/s, 100 MBit/s
プロトコル MQTT JSON
工場出荷時設定
IPアドレス: 169.254.x.x
サブネットマスク: 255.255.0.0
ゲートウエイのIPアドレス: 0.0.0.0
MACアドレス: 製品ラベル参照
備考
セーフティプロトコル: HTTPS
IO-Link Master
伝送タイプ COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
Class A ポート数 8
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~65
保存温度 [°C] -25~85
最大相対湿度 [%] 90
保護構造 IP 20
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
MTTF [年] 78
機械的仕様
重量 [g] 330
材質 外装: PA オレンジ色
アクセサリ
付属品
ケージクランプ: 9
備考
備考
詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数 1 個