- 製品
- IO-Link
- IO-Linkマスタ
- IO-Link - 制御盤用マスタ
- AL1901
IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
- 自動化ネットワークとITネットワークを分離
- 機械データ、プロセスパラメータ、診断データをコントローラに高い信頼性で伝送
- ProfiNetインターフェースと独立したMQTT JSONインターフェース
- 小型設計でコントロールパネルの取り付けに必要なスペースはごくわずか
- IO-Linkデバイス8点まで接続可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | I/Oモジュール コントロールキャビネットで使用 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~30, (US ; SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | 300~3900, (US) |
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 3.6 |
---|
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 16, (設定可能) |
---|---|
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 8, デジタル出力: 8 |
入力
デジタル入力 | 8, (IO-Link Port Class A) |
---|---|
スイッチングレベル High [V] | 11~30 |
スイッチングレベル Low [V] | 0~5 |
短絡保護 | 有 |
出力
デジタル出力 | 8, (IO-Link Port Class A) |
---|---|
出力開閉電流 [mA] | 300 |
短絡保護 | 有 |
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet, IO-Link |
---|
通信規格 | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送レート | 100 MBit/s | |||||||||
プロトコル | PROFINET | |||||||||
工場出荷時設定 |
|
|||||||||
備考 |
|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送レート | 10 MBit/s, 100 MBit/s | ||||
プロトコル | MQTT JSON | ||||
工場出荷時設定 |
|
||||
備考 |
|
伝送タイプ | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link リビジョン | 1.1 |
Class A ポート数 | 8 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~65 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 |
最大相対湿度 [%] | 90 |
保護構造 | IP 20 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 44 |
機械的仕様
重量 [g] | 317.9 |
---|---|
材質 | 外装: PA オレンジ色 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |