IO-Link 入力/出力 モジュール
AL2301
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP67
IO-Link 入力/出力 モジュール
AL2301
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP67
- Different digital and analogue input / output functions for IO-Link communication in just one module
- 8 independently configurable I/O ports
- Electrical separation between auxiliary voltage and IO-Link
- Digital input filters, PerformanceLine version with an output current of up to 1.8 A
- Extension of IO-Link masters with additional inputs and outputs
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 1100, (US) |
保護クラス | III |
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 16, (設定可能) |
---|---|
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 16, アナログ入力: 8, デジタル出力: 16 |
入力
デジタル入力 | 16, (設定可能) |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP, (type 3 (IEC 61131-2規格)) |
センサ電源 | US |
電源 [V] | 18~30 |
入力電流 High [mA] | 2~15 |
入力電流 Low [mA] | 0~1.5 |
スイッチングレベル High [V] | 11~28 |
スイッチングレベル Low [V] | 0~5 |
アナログ入力 | 8, (設定可能 電流/電圧 入力) |
アナログ入力 (電流) [mA] | 4~20 |
アナログ入力 (電圧) [V] | 0~10 |
アナログ入力分解能 | 16 Bit |
出力
デジタル出力 | 16, (設定可能) |
---|---|
出力開閉電流 [mA] | 1000 |
最大負荷電流出力合計 [mA] [A] | 1 |
短絡保護 | 有 |
アクチュエータ出力電源 | US |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||
伝送タイプ | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||
SIOモード | - | ||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 4 | ||||||
サポートされるDeviceID |
|
||||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保存温度 [°C] | -25~70 | ||||
最大相対湿度 [%] | 90 | ||||
基準海面からの高度 [m] | 2000 | ||||
保護構造 | IP 65, IP 67 | ||||
保護等級 (NEMA250規格) | 6P | ||||
汚染度 | 2 | ||||
化学負荷 |
|
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 467.68 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 26 x 59.3 x 208 |
材質 | 外装: PA オレンジ色, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ |
シーリング材 | FKM |
締付トルク [Nm] | < 0.8 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - IO-Link
X1 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
電気接続 - 入力/出力
X1.0...X1.7 | コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM |
---|