IO-Link CompactLine モジュール
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
アプリケーション
アプリケーション | フィールドアプリケーション用I/Oモジュール |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (US) |
---|---|
消費電流 [mA] | 50, (US) |
保護クラス | III |
追加電源 [V] | DC 18~30, (UA) |
追加電源 消費電流 [mA] | 3600, (UA) |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 12 |
---|
出力
デジタル出力 | 12, (6 x 2) |
---|---|
出力機能 | PNP |
出力開閉電流 [mA] | 1800 |
最大負荷電流出力合計 [mA] [A] | 3.6, (左右各最大: 1800 mA) |
AS-i 回路との絶縁 | 有 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
サポートされるDeviceID |
|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link リビジョン | 1.1 |
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 |
SIOモード | - |
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 5.6 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保存温度 [°C] | -25~70 | ||||
最大相対湿度 [%] | 90 | ||||
基準海面からの高度 [m] | 2000 | ||||
保護構造 | IP 65, IP 67 | ||||
保護等級 (NEMA250規格) | 6P | ||||
汚染度 | 2 | ||||
化学負荷 |
|
試験 / 認証
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 308.8 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 26 x 59.3 x 152 |
材質 | 外装: PA, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ |
シーリング材 | FKM |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - IO-Link
X1 | コネクタ式: M12, コーディング: A |
---|
電気接続 - 出力
X1.0...X1.5 | コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM |
---|
電気接続 - 電源
X31 | コネクタ式: M12, コーディング: A |
---|