IO-Link CompactLine モジュール
AL2410
IO-Link module 4 DI M8 IP 67
IO-Link CompactLine モジュール
AL2410
IO-Link module 4 DI M8 IP 67
- Kompakte Bauform durch M8 Buchsen
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
- Erkennen von Kurzschluss und Überspannung
- Parametrierung und Diagnose per IO-Link
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | 50 |
定格電流(各ポート) [A] | 0.1 |
---|
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP |
許容入力電流 [mA] | 15 |
入力電流 High [mA] | 6~10 |
入力電流 Low [mA] | 0~2 |
スイッチングレベル High [V] | > 11 |
短絡保護 | 有 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
サポートされるDeviceID |
|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link リビジョン | 1.1 |
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 |
SIOモード | - |
プロセスデータ: バイナリー | 32 |
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.9 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 | ||||
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) | ||||
保護構造 | IP 67 | ||||
保護等級 (NEMA250規格) | 6P | ||||
化学負荷 |
|
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 105.5 |
---|---|
材質 | PBT, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ, O-リング: FKM |
シーリング材 | FKM |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
||
---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - IO-Link
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
電気接続 - 入力
コネクタ式: 4 x M8, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM |