Ethernetスイッチ
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Ethernetスイッチ
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | アンマネージドスイッチ |
---|---|
アプリケーション | TCP/IPネットワーク用, EtherNet/IPネットワーク用, Modbus TCPネットワーク用 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~32, (US ; SELV/PELV規格, cULus: DC 8~28) |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 12 / 24 |
消費電流 [mA] | 100, (US, 24 V: 50 mA) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet インターフェース数 | 6 | ||||||||
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||||||
伝送レート | 10 MBit/s, 100 MBit/s | ||||||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 | ||||
最大相対湿度 [%] | 90 | ||||
基準海面からの高度 [m] | 4000 | ||||
保護構造 | IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K, (ステンレスカバーキャップ装着時: IP 69K) | ||||
保護等級 (NEMA250規格) | 6P | ||||
汚染度 | 2 | ||||
化学負荷 |
|
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
温度急変試験 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 315 |
---|---|
材質 | 外装: PA 灰, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
シーリング材 | EPDM |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - Ethernet
X01...X06 | コネクタ式: 6 x M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): EPDM |
---|
電気接続 - 電源
X31 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|