• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. Ethernet フィールドモジュール
  4. Ethernetスイッチ FA・建機/特装車用
  5. AL3100

PROFINET-Switch

AL3100

ETH Switch PFL PN-A 6P IP67

PROFINET-Switch

AL3100

ETH Switch PFL PN-A 6P IP67

  • 6ポート PROFINETアンマネージドスイッチ Conformance Class A (CC-A)
  • 標準M12・Lコードコネクタによるデイジーチェーン接続で電源供給
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
アプリケーション
仕様 アンマネージドスイッチ
アプリケーション für PROFINET-Netzwerke
デイジーチェーン接続 電源
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 8~32, ((US ; SELV/PELV規格))
定格電圧 (DC) [V] 12 / 24
消費電流 [mA] 100, (US, 24 V: 50 mA)
保護クラス III
逆接続保護
インターフェース
通信インターフェース Ethernet
Ethernet インターフェース数 6
通信規格 10Base-T, 100Base-TX
伝送レート 10 MBit/s, 100 MBit/s
備考
PROFINET Conformance Class A (CC-A)
処理形式: ストアアンドフォワード
自動極性制御
オートネゴシエーション
Auto MDI-X
QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
優先キュー: 4
MACアドレステーブルサイズ: 2000件
停止: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保存温度 [°C] -25~85
最大相対湿度 [%] 90
基準海面からの高度 [m] 4000
保護構造 IP 65, IP 66, IP 67
保護等級 (NEMA250規格) 6P
汚染度 2
化学負荷
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
試験 / 認証
EMC
UN/ECE-R10 ノイズ放射とノイズ耐性: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 パルス 1 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスC (12 V)
ISO 7637-2 パルス 2a 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (12 V)
ISO 7637-2 パルス 2b 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスC (12 V)
ISO 7637-2 パルス 3a 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (12 V)
ISO 7637-2 パルス 3b 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (12 V)
ISO 7637-2 パルス 4 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (12 V)
ISO 7637-2 パルス 5a 厳しさレベル 3 / 機能状態クラスA (12 V)
ISO 7637-2 パルス 1 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスC (24 V)
ISO 7637-2 パルス 2a 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (24 V)
ISO 7637-2 パルス 2b 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスC (24 V)
ISO 7637-2 パルス 3a 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (24 V)
ISO 7637-2 パルス 3b 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (24 V)
ISO 7637-2 パルス 4 厳しさレベル 4 / 機能状態クラスA (24 V)
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27
温度急変試験
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
振動耐性
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
機械的仕様
重量 [g] 315.15
材質 外装: PA オレンジ色, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ
シーリング材 FKM 
備考
備考
詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
X1...X6 コネクタ式: 6 x M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): FKM 
電気接続 - 電源 IN
XD1 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: L
電気接続 - 電源 OUT
XD2 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: L, シーリング(パッキン): FKM