• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. Ethernet フィールドモジュール
  4. Ethernet I/Oモジュール FA・産業用
  5. AL4042

Ethernetモジュール Modbus/TCPインターフェース対応

AL4042

ETH Module SL MB 16DI IP67

Ethernetモジュール Modbus/TCPインターフェース対応

AL4042

ETH Module SL MB 16DI IP67

  • フィールドバス通信用デジタル入力モジュール
  • 直接センサに接続しネットワーク構成を簡素化
  • 高速アプリケーション用カウンタ機能内蔵Ethernetモジュール
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
アプリケーション フィールドアプリケーション用I/Oモジュール
デイジーチェーン接続 フィールドバスインターフェース
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 20~30, (US ; SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] 200~3900, (US)
保護クラス III
センサ電源 US
最大負荷電流 (合計) [A] 3.6
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 16
入力
デジタル入力 16, (IEC 61131-2 タイプ 2)
スイッチングレベル High [V] 11~30
スイッチングレベル Low [V] 0~5
短絡保護
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 カウント機能
機能およびパラメータ
機能 CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
8 (各ポート1カウンタ)
カウント周波数 4500 Hz
メインカウンタ 32 Bit (0…4.294.967.295)
バッチカウンタ 16 Bit (0…65.535)
インターフェース
通信インターフェース Ethernet
Ethernet - Modbus TCP
通信規格 10Base-T, 100Base-TX
伝送レート 10 MBit/s, 100 MBit/s
プロトコル Modbus TCP
工場出荷時設定
IPアドレス: 192.168.1.250
サブネットマスク: 255.255.255.0
ゲートウエイのIPアドレス: 0.0.0.0
MACアドレス: 製品ラベル参照
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保存温度 [°C] -25~85
最大相対湿度 [%] 90
保護構造 IP 65, IP 66, IP 67
保護等級 (NEMA250規格) 6P
汚染度 2
化学負荷
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27
振動耐性
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
機械的仕様
重量 [g] 406.2
材質 外装: PA オレンジ色, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ
シーリング材 FKM 
備考
備考
詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
IN / OUT X21, X22 コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): FKM 
電気接続 - プロセス接続
Digital Input X01...X08 コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM 
電気接続 - 電源
X31 コネクタ式: M12, コーディング: A