EtherNet/IP通信インターフェース対応Ethernetモジュール
AL4322
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP67
EtherNet/IP通信インターフェース対応Ethernetモジュール
AL4322
ETH Module PFL EIP 8DO 8DI IP67
- Fieldbus module with digital inputs and outputs
- Direct connection of actuators and sensors to the fieldbus for a clear wiring structure
- Connection of large actuators possible
- High-frequency counter function with the option of direct switching of the outputs
- 標準M12・Lコードコネクタによるデイジーチェーン接続で電源供給
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | フィールドアプリケーション用I/Oモジュール |
---|---|
デイジーチェーン接続 | 電源, フィールドバスインターフェース |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~30, (US ; SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | 300~3900 |
保護クラス | III |
追加電源 [V] | DC 20~30, (UA) |
最大負荷電流 (合計) [A] | 8 |
---|---|
定格電流(各ポート) [A] | 3.6 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 3.6 |
---|---|
定格電流(各ポート) [A] | 3.6 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 8, デジタル出力: 8 |
---|
入力
デジタル入力 | 8, (IEC 61131-2 タイプ 2) |
---|---|
スイッチングレベル High [V] | 11~30 |
スイッチングレベル Low [V] | 0~5 |
短絡保護 | 有 |
出力
デジタル出力 | 8 |
---|---|
短絡保護 | 有 |
出力開閉電流 [mA] | 3600 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | カウント機能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能およびパラメータ |
|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet |
---|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送レート | 10 MBit/s, 100 MBit/s | ||||
プロトコル | EtherNet/IP | ||||
工場出荷時設定 |
|
||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 | ||||
最大相対湿度 [%] | 90 | ||||
保護構造 | IP 65, IP 66, IP 67 | ||||
保護等級 (NEMA250規格) | 6P | ||||
汚染度 | 2 | ||||
化学負荷 |
|
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 0.001 |
---|---|
材質 | 外装: PA オレンジ色, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ |
シーリング材 | FKM |
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): FKM |
---|
電気接続 - プロセス接続
Digital Output X1...X4 | コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM |
---|
電気接続 - 電源 IN
XD1 | コネクタ式: M12, コーディング: L |
---|
電気接続 - 電源 OUT
XD2 | コネクタ式: M12, コーディング: L, シーリング(パッキン): FKM |
---|