• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. RFIDアンテナ/リーダライタ
  5. ANT420

HF帯RFID リーダライタ

ANT420

DTRHF GBRWIDUS03

HF帯RFID リーダライタ

ANT420

DTRHF GBRWIDUS03

  • ワーク台車および製品のIDタグを高い信頼性で認証
  • 取付け、供給、およびハンドリング技術アプリケーション向けの堅牢なステンレス外装
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 埋込み式RFIDリーダー / ライター
  • RFID 増幅器LF/HF帯アンテナとM12コネクタで接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
アプリケーション
アプリケーション 搬送装置上の物体の検出
無線認証 USA, カナダ, EU/RED, オーストラリア, 日本, 中国, 台湾, インド, シンガポール, ウクライナ
無線認証について
無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リストは「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 19.2~28.8, (増幅器DTE10x型(EN 60950-1規格)からのみ電源を供給)
消費電流 [mA] < 50
保護クラス III
動作周波数 [MHz] 13.56
RFID規格 ISO 15693
監視範囲
ヘッド前面からの通信距離(書込/読取) [mm] 100
ヘッド側面からの通信距離(書込/読取) [mm] 60
IDタグまでの距離 [mm]
ディスクタグ30 mmの場合; I-CODE SLI : ≤ 16
インターフェース
通信インターフェース DATA / DTE10x
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~60
保存温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67, IP 69K
試験 / 認証
衝撃耐性
EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) 11 ms / 40 (x 9.81 m/s²) (6ms、連続)
振動耐性
EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) 10~2000 Hz
MTTF [年] 509.62
機械的仕様
重量 [g] 109.6
外装 シリンダー
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 50
ねじ規格 M18 x 1
材質 外装: ステンレス, 保護カバー: PPS, LED 表示窓: PEI
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 1 x LED, 緑
タグ通信用 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ナット 2 x M18 x 1
備考
梱包数 1 個
認証 日本の電波法における型式認定は未取得ですので日本国内では使用できません。
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A