- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- RFID
- RFIDアンテナ/リーダライタ
- ANT516
HF帯RFID リーダライタ
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
HF帯RFID リーダライタ
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
- ワーク台車および製品のIDタグを高い信頼性で認証
- 省スペース用角形RFID HF リーダー / ライター
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- RFIDアンテナアダプターとの併用で検出距離を拡張
- RFID 増幅器LF/HF帯アンテナとM12コネクタで接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | 搬送装置上の物体の検出 | |
---|---|---|
無線認証 | EU/RED, 日本, オーストラリア, 中国, 台湾, インド, シンガポール, ウクライナ, USA, カナダ, マレーシア, ブラジル, メキシコ, ベトナム | |
無線認証について |
|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 19.2~28.8 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 60 |
保護クラス | III |
動作周波数 [MHz] | 13.56 |
RFID規格 | ISO 15693 |
監視範囲
ヘッド前面からの通信距離(書込/読取) [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
ヘッド側面からの通信距離(書込/読取) [mm] | 160 | |||
IDタグまでの距離 [mm] |
|
インターフェース
通信インターフェース | DATA / DTE10x |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
保護構造 | IP 67, IP 69K |
試験 / 認証
衝撃耐性 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||
MTTF [年] | 457.9 | ||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 90 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 20 x 7 x 48 |
材質 | PBT, TPE-U , ステンレス |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.14 mm² |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|