- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- RFID
- 増幅器への接続用RFIDアンテナ
- ANT815
RFID UHFアンテナ
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
RFID UHFアンテナ
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
- 生産および物流でUHF IDタグを高い信頼性で認証
- RFID IDタグ UHF 近距離アンテナ、コンパクトタイプ
- 双極タグ読取距離1m
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
動作周波数 [MHz] | 865~928 |
---|---|
アンテナ接続 | 1, (TNCソケット) |
アンテナゲイン [dB] | 866 MHz: -12, 915 MHz: -10 |
インピーダンス [Ω] | 50 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~55 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 443.5 |
---|---|
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 126 x 37 x 156 |
材質 | 外装: 樹脂外装, TNCソケット: 真鍮 / PTFE |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本の電波法における型式認定は未取得ですので日本国内では使用できません。 |