• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. RFID
  4. 増幅器への接続用RFIDアンテナ
  5. ANT860

RFID UHFアンテナ

ANT860

DTRUHFE_AGRWKOTN04

RFID UHFアンテナ

ANT860

DTRUHFE_AGRWKOTN04

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
電気的仕様
動作周波数 [MHz] 865~868 (ETSI), (インド: 865~867 MHz)
アンテナ接続 1, (TNCソケット)
極性 円環状
実効放射電力(ERP) [mW] 1995
アンテナゲイン [dB] 8.5
インピーダンス [Ω] 50
監視範囲
視野角度 [°] 65
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~70
保存温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 2395.5
外装 角形
外形寸法 [mm] 300 x 300 x 79
材質 外装: アルミニウム, TNCソケット: 真鍮 / PTFE, 保護プレート、保護キャップ: 樹脂外装,
備考
梱包数 1 個