- 製品
- CR0505
建機・特装車用プログラマブルコントローラ
CR0505
R360/Classic Controller
建機・特装車用プログラマブルコントローラ
CR0505
R360/Classic Controller
- 車両およびモバイルマシンの複雑な制御機能向け
- 多機能で構成可能な入出力チャネルを多数装備
- 高性能なCANインターフェースで様々な通信タスクに対応
- CODESYSを使用してIEC 61131-3に従って設定可能
- 厳しい使用環境向けのKraftfahrt-bundesamt (ドイツ連邦自動車交通局) 車載用E1型式認定品
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: CR711S 製品比較: CR0505 / CR711S 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~32 |
---|
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル | 24 |
---|---|
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 24, アナログ入力: 8, 周波数入力: 8, デジタル出力: 8 |
入力
周波数入力 | 8 |
---|---|
デジタル入力 | 24 |
アナログ入力 | 8 |
アナログ入力 (電流) [mA] | 0~20 |
アナログ入力 (電圧) [V] | 0~32 |
出力
デジタル出力 | 8 |
---|---|
PWM | 8 |
PWM-I | 8 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 入力 / 出力機能 |
---|---|
PLC機能(IEC 61131-3) | 有 |
インターフェース
CANインターフェース数 | 2 |
---|---|
RS-232 | 1 |
試験 / 認証
MTTF [年] | 68 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 1505.17 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 153 x 43 x 241 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|