電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~32 |
---|---|
消費電力 [W] | 7.2 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 1, アナログ入力: 1, デジタル出力: 1 |
---|
入力
デジタル入力 | 1 |
---|---|
アナログ入力 | 1 |
アナログ入力 (電流) [mA] | 0~20 |
アナログ入力 (電圧) [V] | 0~32 |
出力
デジタル出力 | 1 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
PLC機能(IEC 61131-3) | 有 |
---|
インターフェース
CANインターフェース数 | 4 |
---|---|
Ethernet インターフェース数 | 1 |
USB インターフェース数 | 2 |
ビデオ信号 (CVBS) | 2 |
機械的仕様
重量 [g] | 1694 |
---|---|
取り付け方法 | パネル外付け / 直付け |
外形寸法 [mm] | 146 x 225 x 64.5 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
||||||
ディスプレイ分解能 | 800 x 480 | ||||||
ディスプレイタイプ | カラーディスプレイ | ||||||
ディスプレイサイズ | 7" | ||||||
バックライト | LED |
データメモリ
リアルタイムクロック | 有 |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
コネクタ式: 1 x M12 |